maximum_torque_inlb_english
181646.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
181646.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
75850.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
52600.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10794.0
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Innere Trägheit (lb-in²)
142900.0
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
53172.0
mounting_surface_diameter_in_english
37.0078740157
Höhe zur Montagefläche (in)
19.7
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.13
output_radial_capactiry_lb_english
52600.0
Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
Innere Trägheit (lb-in²)
142900.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500.0
height_t0_mounting_surface_in_english
19.6850393701
Distanz zum Zentrum (in)
9.6
center_distance_in_english
9.6456692913
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
977500.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
105.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.159
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
17665.0
b10_torque_capacity_nm_metric
17665.0
Distanz zum Zentrum (mm)
245.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
940.0
Maximales Drehmoment (Nm)
20525.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.561
Axiale Ausgangsleistung (N)
337532.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
110452.0
center_distance_mm_metric
245.0
output_radial_capactiry_n_metric
234070.0
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
Höhe zur Montagefläche (mm)
500.0
Maximales Drehmoment (Nm)
20525.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
234070.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105.0
Innere Trägheit (kgm²)
41.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500.0