maximum_torque_inlb_english
181646.0
Capacité sortie radiale (lb)
52600.0
Hauteur surface de montage (in)
19.7
Inertie Max à 20 Index par mn
10794.0
Inertie Max (lb-in²)
142900.0
center_distance_in_english
9.6456692913
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
977500.0
Inertie Max à 20 Index par mn
53172.0
Capacité poussée axiale (lb)
75850.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
37.0
height_t0_mounting_surface_in_english
19.6850393701
output_radial_capactiry_lb_english
52600.0
Inertie Max (lb-in²)
142900.0
Diametre trou central (in)
4.13
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500.0
Diametre surface de montage (in)
37.0
Distance du centre (in)
9.6
Couple Maxi (in-lb)
181646.0
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
mounting_surface_diameter_in_english
37.0078740157
Distance du centre (mm)
245.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452.0
Capacité poussée axiale (N)
337532.5
Inertie interne (kgm²)
41.8
Diametre surface de montage (mm)
940.0
Inertie interne (kgm²)
41.8
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
234070.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105.0
Inertie Max à 20 Index par mn
3.159
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500.0
Capacité sortie radiale (N)
234070.0
B10 Capactité de couple (Nm)
17665.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
940.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
110452.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
b10_torque_capacity_nm_metric
17665.0
Couple Maxi (Nm)
20525.0
Couple Maxi (Nm)
20525.0
Inertie Max à 20 Index par mn
15.561
Diametre trou central (mm)
105.0
Hauteur surface de montage (mm)
500.0
center_distance_mm_metric
245.0