Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
977500.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8146.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
35445.0
Innere Trägheit (lb-in²)
120600.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500.0
Innere Trägheit (lb-in²)
120600.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37.0
height_t0_mounting_surface_in_english
19.6850393701
maximum_torque_inlb_english
90819.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
75850.0
output_radial_capactiry_lb_english
52600.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
52600.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
90819.0
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
center_distance_in_english
9.6456692913
Durchmesser Durchgangsloch (in)
4.13
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
mounting_surface_diameter_in_english
37.0078740157
Höhe zur Montagefläche (in)
19.7
Distanz zum Zentrum (in)
9.6
Radiale Ausgangsleistung (N)
234070.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
105.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.373
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500.0
output_radial_capactiry_n_metric
234070.0
Maximales Drehmoment (Nm)
10262.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.384
Höhe zur Montagefläche (mm)
500.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
35.3
mounting_surface_diameter_mm_metric
940.0
Innere Trägheit (kgm²)
35.3
center_distance_mm_metric
245.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
110452.0
b10_torque_capacity_nm_metric
10013.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
10013.0
Distanz zum Zentrum (mm)
245.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
337532.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452.0
Maximales Drehmoment (Nm)
10262.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105.0