Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

950E16H80-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
height_t0_mounting_surface_in_english 19.6850393701
Inertie Max à 20 Index par mn 8146.0
Inertie Max (lb-in²) 120600.0
Capacité sortie radiale (lb) 52600.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 75850.0
Inertie Max (lb-in²) 120600.0
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
Diametre trou central (in) 4.13
Inertie Max à 20 Index par mn 35445.0
Distance du centre (in) 9.6
maximum_torque_inlb_english 90819.0
mounting_surface_diameter_in_english 37.0078740157
center_thru_hole_diameter_in_english 4.13
Diametre surface de montage (in) 37.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 37.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 977500.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 977500.0
center_distance_in_english 9.6456692913
output_radial_capactiry_lb_english 52600.0
Capacité poussée axiale (lb) 75850.0
Hauteur surface de montage (in) 19.7
Couple Maxi (in-lb) 90819.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 940.0
Distance du centre (mm) 245.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 110452.0
Couple Maxi (Nm) 10262.0
Couple Maxi (Nm) 10262.0
output_radial_capactiry_n_metric 234070.0
b10_torque_capacity_nm_metric 10013.0
Inertie interne (kgm²) 35.3
center_distance_mm_metric 245.0
Diametre surface de montage (mm) 940.0
Capacité poussée axiale (N) 337532.5
Capacité sortie radiale (N) 234070.0
Hauteur surface de montage (mm) 500.0
Inertie Max à 20 Index par mn 10.373
output_thrust_axial_capacity_n_metric 337532.5
Inertie interne (kgm²) 35.3
B10 Capactité de couple (Nm) 10013.0
Diametre trou central (mm) 105.0
Inertie Max à 20 Index par mn 2.384
center_thru_hole_diameter_mm_metric 105.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 110452.0
Imperial or Metric Product Métrique
height_t0_mounting_surface_mm_metric 500.0
Famille E-Series
Répétabilité (arcsec) ±6
Gammes de produits 950E
Précision (arcsec) ±24
Modèle de base 950E16H80-330
Smart Number Motion Spec G
Sortie Bride
Mouvement ms
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
PublishedDate 1723125527349
Stops 16.0
Période d'indexage (deg) 330.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes 950E
Type de produit Sortie de bride
Back to Top