Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

950E8H96-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser Montagefläche (in) 37.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 5286.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 977500.0
output_radial_capactiry_lb_english 52600.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 120103.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 52600.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 977500.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 23512.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 75850.0
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37.0
height_t0_mounting_surface_in_english 19.6850393701
center_distance_in_english 9.6456692913
maximum_torque_inlb_english 120103.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 75850.0
Höhe zur Montagefläche (in) 19.7
mounting_surface_diameter_in_english 37.0078740157
Durchmesser Durchgangsloch (in) 4.13
center_thru_hole_diameter_in_english 4.13
Innere Trägheit (lb-in²) 120600.0
Distanz zum Zentrum (in) 9.6
Innere Trägheit (lb-in²) 120600.0
Innere Trägheit (kgm²) 35.3
mounting_surface_diameter_mm_metric 940.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6.881
center_thru_hole_diameter_mm_metric 105.0
Maximales Drehmoment (Nm) 13571.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 500.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 13583.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 337532.5
Radiale Ausgangsleistung (N) 234070.0
center_distance_mm_metric 245.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 940.0
Distanz zum Zentrum (mm) 245.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 500.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 110452.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 337532.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1.547
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 105.0
output_radial_capactiry_n_metric 234070.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 110452.0
Maximales Drehmoment (Nm) 13571.0
b10_torque_capacity_nm_metric 13583.0
Innere Trägheit (kgm²) 35.3
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Familie E-Series
PublishedDate 1723125952881
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±6
Genauigkeit (arcsec) ±24
Ausgang Flansch
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Bewegung ms
Basismodell 950E8H96-330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation E
Produktreihe 950E
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anschläge 8.0
Serie 950E
Back to Top