Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

950E8H96-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 977500.0
Diametre trou central (in) 4.13
Capacité sortie radiale (lb) 52600.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 37.0
output_radial_capactiry_lb_english 52600.0
center_thru_hole_diameter_in_english 4.13
maximum_torque_inlb_english 120103.0
Distance du centre (in) 9.6
Diametre surface de montage (in) 37.0
Inertie Max (lb-in²) 120600.0
Hauteur surface de montage (in) 19.7
Couple Maxi (in-lb) 120103.0
height_t0_mounting_surface_in_english 19.6850393701
Capacité poussée axiale (lb) 75850.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 75850.0
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
Inertie Max à 20 Index par mn 5286.0
mounting_surface_diameter_in_english 37.0078740157
Inertie Max (lb-in²) 120600.0
Inertie Max à 20 Index par mn 23512.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 977500.0
center_distance_in_english 9.6456692913
output_radial_capactiry_n_metric 234070.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 110452.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 110452.0
Imperial or Metric Product Métrique
Distance du centre (mm) 245.0
center_distance_mm_metric 245.0
Couple Maxi (Nm) 13571.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 500.0
Inertie interne (kgm²) 35.3
b10_torque_capacity_nm_metric 13583.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1.547
center_thru_hole_diameter_mm_metric 105.0
Hauteur surface de montage (mm) 500.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 337532.5
Couple Maxi (Nm) 13571.0
Capacité poussée axiale (N) 337532.5
Diametre surface de montage (mm) 940.0
B10 Capactité de couple (Nm) 13583.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 940.0
Inertie interne (kgm²) 35.3
Inertie Max à 20 Index par mn 6.881
Diametre trou central (mm) 105.0
Capacité sortie radiale (N) 234070.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Mouvement ms
Sortie Bride
Smart Number Motion Spec E
Type de produit Sortie de bride
PublishedDate 1723125952881
Modèle de base 950E8H96-330
Gammes 950E
Gammes de produits 950E
Répétabilité (arcsec) ±6
Stops 8.0
Période d'indexage (deg) 330.0
Précision (arcsec) ±24
Famille E-Series
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top