Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Pneumatische Spanner für kleine Lasten
9522-2R
9522-2R
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.004
Spannhub (in)
0.5
Hub (in)
0.5
Zylinder Durchmesser (in)
0.86
Schwenkhub (in)
0.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
34.0
Gewicht (lb)
0.68
Spannhub (in)
0.5
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
150.0
Gewicht (kg)
0.31
Hub (mm)
13.0
Spannhub (mm)
13.0
Schwenkhub (mm)
0.0
Zylinder Durchmesser (mm)
22
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.1
Spannhub (mm)
13.0
Luftanschluss Größe
M5
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Gewindebohrung Montagesatz
952261
Schwenkrichtung
RH
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate
1731594780000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Fussbefestigungsset
952260
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
9500
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standardbefestigungsset
952262
Ersatz Dichtungssatz
952292
Produktzubehör
952292
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top