pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9522150

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 1.77
Gewicht (lb) 0.06
Spannarmlänge (mm) 45.0
Gewicht (kg) 0.025
Spannarm (Arm) einseitig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1723127230000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 9522-2
Zubehör-Typ Spannarm
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Back to Top