Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
9522153
9522153
Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.56
Gewicht (lb)
0.08
Gewicht (kg)
0.034
Spannarmlänge (mm)
65.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1723127322000
Wird verwendet bei Modell/Serie
9522-2
Produkt Typen
Standard Pneumatikspanner Zubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Spannarm (Arm)
einseitig
Back to Top