pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9530-2GL

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 76.0
Hub (in) 0.79
Schwenkhub (in) 0.0
Spannhub (in) 0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.01
Gewicht (lb) 1.25
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannhub (in) 0.79
Spannhub (mm) 20.0
Gewicht (kg) 0.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 340.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Spannhub (mm) 20.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.29
Hub (mm) 20.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftanschluss Größe G-1/8
Ersatz Dichtungssatz 953092
PublishedDate 1718113229000
Gewindebohrung Montagesatz 953061
Fussbefestigungsset 953060
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Standardbefestigungsset 953062
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung LH
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produktreihe 9500
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top