Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
9530-2R
9530-2R
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
76.0
Gewicht (lb)
1.25
Hub (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.0
Spannhub (in)
0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.01
Spannhub (in)
0.79
Gewicht (kg)
0.57
Spannhub (mm)
20.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Hub (mm)
20.0
Spannhub (mm)
20.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
340.0
Schwenkhub (mm)
0.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.29
Produktreihe
9500
PublishedDate
1718113487000
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standardbefestigungsset
953062
Ersatz Dichtungssatz
953092
Schwenkrichtung
RH
Gewindebohrung Montagesatz
953061
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Fussbefestigungsset
953060
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top