Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9530-2R

La série 9500 a été améliorée et possède désormais plus de fonctions et est plus facile à installer. Ces nouvelles versions peuvent désormais être montées sur chaque face ou peuvent être directement fixées au corps de serrage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course verticale (in) 0.79
Course verticale (in) 0.79
Alesage cylindre (in) 1.26
Course pendant la rotation (in) 0.0
Consommation air (in³) 0.01
Course (in) 0.79
Poids (lb) 1.25
Force de serrage à 5bars (lbf.) 76.0
Course verticale (mm) 20.0
Poids (kg) 0.57
Alesage cylindre (mm) 32
Course (mm) 20.0
Course pendant la rotation (mm) 0.0
Force de serrage à 5bars (N) 340.0
Course verticale (mm) 20.0
Consommation air (dm³) 0.29
Gammes de produits 9500
Trou taraudé Kit de montage 953061
PublishedDate 1718113487000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 953092
Taille Port air 1/8 NPT
montage Type bloc
Sens de rotation à droite
Kit de montage standard 953062
Kit de montage pieds 953060
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
953092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
954092
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top