pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9540150

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.12
Spannarmlänge (in) 1.97
Gewicht (kg) 0.054
Spannarmlänge (mm) 50.0
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Zubehör-Typ Spannarm
PublishedDate 1723128077000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie 9530-2|9540-2
Spannarm (Arm) einseitig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Back to Top