pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps arm are designed with flexible mounting options and an additional size with a larger bore.

9540153

Aluminium-Spannarme, die speziell für die Serie 9500-2 entwickelt wurden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.17
Spannarmlänge (in) 3.15
Spannarmlänge (mm) 80.0
Gewicht (kg) 0.079
PublishedDate 1723128188000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm (Arm) einseitig
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Zubehör-Typ Spannarm
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Wird verwendet bei Modell/Serie 9530-2|9540-2
Back to Top