pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2L

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.026
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Spannhub (in) 0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 196.0
Gewicht (lb) 3.33
Spannhub (in) 0.79
Schwenkhub (in) 0.0
Hub (in) 0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 870.0
Spannhub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Gewicht (kg) 1.51
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.74
Spannhub (mm) 20.0
Hub (mm) 20.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 955092
PublishedDate 1718115607000
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Gewindebohrung Montagesatz 955061
Standardbefestigungsset 955062
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Fussbefestigungsset 955060
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Schwenkrichtung LH
Produktreihe 9500
Produktzubehör
955092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top