Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 98W Series electric pivot units are self-locking and feature controlled acceleration and deceleration.

98W03-260

Elektrische Schwenkeinheit austauschbar mit heute üblichen pneumatischen Schwenkeinheiten (Größen 100 - 200). Variable Arm- und Sattelstellung ermöglicht flexiblen Einsatz
  • Gleichmäßiges Drehmoment über kompletten Drehwinkel.
  • Gesteuerte Beschleunigung und Verzögerung.
  • Selbstverriegelung.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1475
Max. Abtriebsmoment (ft lb) 4425
Gewicht (lb) 101.2
Max. Abtriebsmoment (Nm) 500
Gewicht (kg) 46
Maximales Haltemoment (Nm) 2000
Produktreihe 98W
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Festanschlag Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Öffnungswinkel (Grad) 135
Produkt Typen Elektrische Schwenkeinheit
PublishedDate 1708005985000
Festanschlag Nein
Back to Top