Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 98W Series electric pivot units are self-locking and feature controlled acceleration and deceleration.

98W03-260

Unité de pivotement électrique interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes (tailles 100-200) Positions variables du bras et de la glissière pour une utilisation flexible
  • Couple constant sur l’ensemble de l’angle d’ouverture.
  • Accélération et décélération contrôlée.
  • Verrouillage automatique.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 1475
Poids (lb) 101.2
Couple maximal de sortie (ft lb) 4425
Couple maximal de sortie (Nm) 500
Couple de maintien (Max) (Nm) 2000
Poids (kg) 46
Type de produit Électrique
Angle d'ouverture (deg) 135
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1708005985000
Gammes de produits 98W
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Butée Fixe Non
Butée Fixe Non
Back to Top