Endeffektoren
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-2400-0

B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 94.49
Gewicht (lb) 7.39
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (mm) 2400
Gewicht (kg) 3.36
Rohrdurchmesser (mm) 30
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1723141102000
Back to Top