Endeffektoren
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-700-0

B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.16
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 27.56
Länge (mm) 700
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.98
PublishedDate 1723147967000
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top