Préhenseurs
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 27.56
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 2.16
Longueur (mm) 700
Poids (kg) 0.98
Diametre tube (mm) 30
Taille tube 30B
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
PublishedDate 1723147967000
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top