Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-45-1200-0
B-45-1200-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
5.28
Länge (in)
47.24
Länge (mm)
1200
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
2.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Back to Top