Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-1200-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 47.24
Diametre tube (in) 1.77
Poids (lb) 5.28
Longueur (mm) 1200
Poids (kg) 2.4
Diametre tube (mm) 45
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Taille tube 45B
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Back to Top