Endeffektoren
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-150-0

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 5.91
Gewicht (lb) 0.66
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 0.3
Länge (mm) 150.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Back to Top