Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-150-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.66
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 5.91
Poids (kg) 0.3
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 150.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Matériel Aluminum
Back to Top