Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-45-1500-0
B-45-1500-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
59.06
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
6.6
Gewicht (kg)
3
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
1500
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top