Endeffektoren
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-3000-0

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 13.2
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 118.11
Rohrdurchmesser (mm) 45
Länge (mm) 3000.0
Gewicht (kg) 6.0
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Produkt Typen Aluminiumprofil
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top