Préhenseurs
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-3000-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 13.2
Longueur (in) 118.11
Diametre tube (in) 1.77
Poids (kg) 6.0
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 3000.0
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
Taille tube 45B
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN CN
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Back to Top