Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-45-400-0
B-45-400-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.76
Länge (in)
15.75
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Rohrdurchmesser (mm)
45
Gewicht (kg)
0.8
Länge (mm)
400.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top