Endeffektoren
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-500-0

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 19.69
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 2.2
Gewicht (kg) 1
Länge (mm) 500
Rohrdurchmesser (mm) 45
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top