Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-45-800-0
B-45-800-0
B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
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
1.77
Länge (in)
31.5
Gewicht (lb)
3.52
Gewicht (kg)
1.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
800
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top