Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-60-150-0
B-60-150-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
5.91
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
1.1
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
0.5
Länge (mm)
150
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top