Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-2400-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 17.42
Länge (in) 94.49
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Länge (mm) 2400
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 7.92
Produkt Typen Aluminiumprofil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top