Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-2400-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (in) 94.49
Poids (lb) 17.42
Longueur (mm) 2400
Poids (kg) 7.92
Diametre tube (mm) 60
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Back to Top