Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-60-2700-0
B-60-2700-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
106.3
Gewicht (lb)
19.6
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
2700
Gewicht (kg)
8.91
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Aluminiumprofil
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top