Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-2700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 106.3
Poids (lb) 19.6
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (mm) 2700
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 8.91
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Profilé Octogonal
Back to Top