Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-300-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 2.18
Länge (in) 11.81
Gewicht (kg) 0.99
Rohrdurchmesser (mm) 60
Länge (mm) 300.0
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top