Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-300-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.18
Longueur (in) 11.81
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (mm) 300.0
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 0.99
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 60B
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top