Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-3000-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 118.11
Gewicht (lb) 21.78
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (kg) 9.9
Rohrdurchmesser (mm) 60
Länge (mm) 3000.0
Produktfunktion Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top