Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-3000-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 21.78
Longueur (in) 118.11
Diametre tube (in) 2.36
Longueur (mm) 3000.0
Poids (kg) 9.9
Diametre tube (mm) 60
Type de produit Profilé Octogonal
Taille tube 60B
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Back to Top