Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-60-500-0
B-60-500-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
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
2.36
Länge (in)
19.69
Gewicht (lb)
3.63
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
500.0
Gewicht (kg)
1.65
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top