Préhenseurs
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-500-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 19.69
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 3.63
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 1.65
Longueur (mm) 500.0
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Type de produit Profilé Octogonal
Back to Top