Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-60-600-0
B-60-600-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
23.62
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
4.36
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
600.0
Gewicht (kg)
1.98
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Back to Top