Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-1800-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Gewicht (lb) 25.74
Länge (in) 70.87
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 1800.0
Gewicht (kg) 11.7
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top