Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-2100-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 30.03
Länge (in) 82.68
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Länge (mm) 2100.0
Rohrdurchmesser (mm) 90
Gewicht (kg) 13.65
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top