Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-2100-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Longueur (in) 82.68
Poids (lb) 30.03
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 2100.0
Poids (kg) 13.65
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Taille tube 90B
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Back to Top