Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-2400-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 94.49
Gewicht (lb) 34.32
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Gewicht (kg) 15.6
Länge (mm) 2400
Rohrdurchmesser (mm) 90
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumprofil
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top