Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-2400-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 34.32
Diametre tube (in) 3.54
Longueur (in) 94.49
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 2400
Poids (kg) 15.6
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Type de produit Profilé Octogonal
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 90B
Back to Top