Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-2700-0
B-90-2700-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
106.3
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (lb)
38.61
Gewicht (kg)
17.55
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
2700.0
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Material
Aluminum
Back to Top