Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-2700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Poids (lb) 38.61
Longueur (in) 106.3
Longueur (mm) 2700.0
Poids (kg) 17.55
Diametre tube (mm) 90
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 90B
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Profilé Octogonal
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top