Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-3000-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Gewicht (lb) 42.9
Länge (in) 118.11
Länge (mm) 3000.0
Rohrdurchmesser (mm) 90
Gewicht (kg) 19.5
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Material Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top